可安装织物垫片的 EuropacPRO 侧板, H 型, 重型
详情
资源
功能
- 满足高机械性能需求, 19 寸支架, Tox 连接, 铝, 2 mm, 本色钝化, 正面阳极氧化
- 适用于 EMC 织物垫片
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 阳极氧化 |
产品系列 | EuropacPRO |
产品类型 | 侧面板 |
搭配 | 插箱 |
类型 | H 型 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。