Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

框型模件盒 PRO 套件,屏蔽型,穿孔,1 个连接器,3 U,14 HP,227 mm

目录编号: 24813-264

防止 PCB 遭受机械损坏和静电放电积聚;适用于欧洲板规格;与带一个开孔(用于一个连接器)的面板搭配。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 前面板, U 型材阳极氧化, 背面导电, 定位销压入 1
2 把手, 灰色, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22-R24, HL3 1
3a 背面板, 碳钢, 镀锌, 1.5 mm, 带有适用于一个连接器的开孔, 包括 PCB 固定(插槽 1) 1
4 侧板, 铝挤压件, 无色钝化, 带一个 PCB 用的凹槽 2
5a 盖板, 碳钢, 镀锌, 1.0 mm, 带穿孔 2
6 EMC 屏蔽(导电布) 1
7 装配五金包 1
推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。