EuropacPRO Advanced EMC Plus,适用于背板的 19 寸插箱套件,重型,屏蔽型,不带前把手,6 U,355 毫米,D1 220 毫米
详情
资源
已交付的物品
CAD
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 与标准 EuropacPRO 相比,Advanced EMC 插箱将射频屏蔽效果平均提高了 60%, 根据 EN 61000-5-7 标准进行测试
- 双层网格顶盖和底板带有 EMC 和气流优化穿孔, 满足防火安全标准 EN 62368-1 的要求
- 用于增强横向射频屏蔽功能的附加侧面板盖
- 用于恶劣环境的 H 型(“重型”)水平轨道和侧面板
- 用于直接安装背板的后水平轨道,不带绝缘条
- 抗冲击和振动性能高达 5 g, 经测试符合 EN 61373 1 级标准, B 类
- 安装负载高达 15 kg
- 兼容织物和不锈钢 U 形前面板密封条
- 内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- 带和不带前把手的版本
- 扁平包装,节省空间, 根据要求提供改装和装配服务
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H 型侧板, 铝, 2 mm, 钝化, with 19" support bracket (tox-cold welded); for EMC textile or stainless steel gasket | 2 | |
| 2 | 适用于 EMC 密封件(织物或不锈钢)的后拐角型材 | 2 | |
| 3 | 前水平横梁 (H‐KD) | 2 | |
| 3a | 后水平横梁 (H-KD) | 2 | |
| 3b | 后水平横梁 (H-VT) | 2 | |
| 3c | 中心水平轨道 (H-VT) | 2 | |
| 4 | 螺母条(已预装) | 6 | |
| 5 | 通孔条(已预装) | 2 | |
| 6 | Advanced EMC 侧面板盖 | 2 | |
| 7 | Advanced EMC Plus 盖板, 预安装双层网格 | 2 | |
| 8 | EMC 垫片(已预装) | 1 | |
| 10 | 固定材料套件,用户手册 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。