D-Sub D-Sub Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 类型 不带把手的前面板 (21) 安装 正面螺钉安装 (21) EMC 屏蔽 否 (7) 无(可改装) (14) 材料 铝 正面表面处理 阳极氧化 (21) 涂漆 (5) 反面表面处理 导电 边缘处理 否 (21) 机架高度 3U 高度 128.4mm 机架宽度 4HP 宽度 19.98mm (19) 20mm (7) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 IEC 60297-3-101 (21) IEEE 1101.1/10 (21) 筛选器1已应用过滤器 1类别: D-Sub查看所有筛选器 (1) 产品 | 4 个结果26 商品) 带 SUB-D 开孔的 19" 前面板 19" 前面板,带 SUB-D 开孔或 FDDI 开孔。 详情 U-profile Front Panel, 屏蔽型, D-Sub 开孔 U 型前面板带开孔,用于 D-Sub 连接器。Shieldable for textile EMC gasket. 详情 前面板, 平板式, 非屏蔽型, D-Sub 开孔 平板前面板,带用于 D-Sub 连接器的开孔。非屏蔽版本。 详情 前面板, 平板式, 经过升级获得更高电磁屏蔽性, D-Sub 开孔 平板前面板,带用于 D-Sub 连接器的开孔。屏蔽型,适用于不锈钢 EMC垫片。 详情