CompacPRO Desktop Case, 非屏蔽型
详情
资源
功能
- 适用于单个组件的桌面式机箱
- 铝结构可确保解决方案坚固耐用
- 尺寸符合 IEC 6297-3-101 标准
- 侧面板可集成把手功能
- 前后相同、深度对称的结构
- 底板有通风孔
- IP 20,符合 IEC 60529 标准
技术参数
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 类型 | 用于安装单个电子器件的仪器箱 |
| 产品系列 | CompacPRO |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。