Comline FTTx Comline FTTx Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 户外机柜 (4) 滑动安装座 (2) 产品系列 Comline (2) Comline FTTX (4) 机架高度 10U (1) 12U (2) 23U (1) 25U (2) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 600mm (2) 660mm (1) 1200mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (4) 钢 (2) 完成 镀锌 (2) 粉末涂层 (4) 宽度 800mm 深度 600mm (4) 壁类型 单壁 (4) 门类型 单门 (4) 通道 背面 (4) 前部 (4) 冷却 绝缘 (4) EMC 屏蔽 否 (4) 符合 DIN EN 50178 (4) ETS 300119 (4) IEC 60529 (4) IEC 60917-1 (4) IEC 60917-2 (4) IEC 61969-1 (4) IEC 61969-2 (4) VDE 0160 (4) 查看全部 查看更少内容 筛选器1已应用过滤器 1类别: Comline FTTx查看所有筛选器 (1) 产品 | 2 个结果6 商品) Outdoor Comline FTTX Cabinet 轻型 IP 55 铝制机柜可保护电子设备免受极端户外天气的影响。 详情 Comline FTTX 19"/23" 面板/滑轨安装套件 Comline 19"/23" 角轨套件,承载能力为 400 kg,可轻松安装至深度支撑。 详情