Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

board support 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

组合式机箱安装套件

组合安装可将 6 U 高插箱或机箱拆分为 2 x 3 U 和 6 U 两部分。可提供不同版本。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

机架高度 6U
类型 组合式
产品系列 EuropacPRO
产品类型 安装套件
搭配 插箱
已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。