详情
资源
功能
- 机械编码可防止 PSU 安装在错误的插槽上, 空间要求 4 HP
- 母带(2 项), 安装在 PSU 上
- 编码带(第 1 项)安装在 Z/水平轨道上
- 编码引脚(第 3 项)安装在编码带(第 1 项)上
- 拆除母带中适当位置的螺柱
- 通过 2 编码引脚, 有 66 种编码可能性
技术参数
| 搭配 | 19" 电源 |
| 类型 | 编码条 |
| 产品类型 | 编码/键控指示器 |
| 材料 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。