CassettePRO with Hood CassettePRO with Hood Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (1) 前面板 (28) 导轨 (1) 手柄 (29) 硬件套件 (6) 安装套件 (3) 多用途工具 (2) 螺钉 (4) 屏蔽套件 (37) 侧面板 (48) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CassettePRO (1) CompacPRO (1) EuropacPRO (38) 框架式插入单元 (37) Interscale (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (38) RatiopacPRO (30) RatiopacPRO AIR (38) 查看全部 查看更少内容 类型 装配工具 (2) 板固定,槽 1 (2) 板固定,槽 2 (2) 沉头螺钉 (3) 平头螺钉 (1) 框架式插入单元 (1) 安装套件 (1) 穿孔 (24) 实心 (24) 静态 (29) 查看全部 查看更少内容 手柄类型 梯形,静态 (29) 搭配 仪器箱 (40) 模件盒 (10) 机箱 (2) 框架式插入单元 (50) 前面板 (67) 插箱 (39) 系统 (1) 查看全部 查看更少内容 机架高度 2U (5) 3U (22) 4U (5) 5U (5) 6U (23) 9U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 包装数量 1 (108) 5 (1) 10 (30) 100 (20) 材料 铝 (76) 聚碳酸酯 (15) 不锈钢 (22) 钢 (6) 聚酰胺 (2) 聚苯醚 (15) 热塑性合成橡胶 (17) 锌合金 (7) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (14) 灰色 (3) 浅灰色 (12) 红色 (1) 机架宽度 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (6) 9HP (2) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 40HP (2) 42HP (6) 61HP (1) 100HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7035 (12) 深度 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (28) 13.5mm (1) 14mm (10) 16.3mm (2) 167mm (24) 227mm (24) 查看全部 查看更少内容 应用 螺纹尺寸 M2.5 (1) M3 (3) 正面表面处理 阳极氧化 (28) 长度 6mm (2) 8mm (1) 20mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 3.8mm (6) 4.97mm (6) 9.8mm (1) 13.8mm (2) 18.9mm (2) 24mm (2) 29mm (2) 34.1mm (2) 39.2mm (2) 40.3mm (4) 44.3mm (2) 49.4mm (2) 50.46mm (4) 59.6mm (2) 60.62mm (4) 69.7mm (2) 70.78mm (4) 105.2mm (2) 106.34mm (4) 140.8mm (2) 141.9mm (4) 201.8mm (2) 212mm (2) 213.02mm (3) 213.03mm (1) 308.5mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 槽宽 2 (1) 反面表面处理 导电 (28) 边缘处理 否 (28) 完成 阳极氧化 (28) 镀镍 (3) 镀锌 (3) 高度 5.8mm (1) 15.4mm (12) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (13) 142mm (1) 232mm (3) 261.75mm (15) 365.5mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 EN 45545-2,R22-R24,HL3 (29) IEC 60297-3-101 (29) 筛选器1已应用过滤器 1类别: CassettePRO with Hood查看所有筛选器 (1) 子类别前面板详情EMC Gaskets详情Handles详情罩板详情Other Components详情