Aisle Doors & Add-ons
已应用过滤器 1
产品 | 11 个结果21 商品)

通道封闭装置滑动门
Aisle closing doors in different versions.

通道封闭装置 门 转接卡面板
Blanking panels for different aisle containment heights to avoid air leakage .

Aisle Containment Swing Doors, manual
转门是通道封闭系统中使用最广泛的经济型封闭解决方案。

高度不同的通道门门罩, 转门
适合不同通道封闭装置高度的挡板,用于避免转门漏气。

通道封闭支架
适合不同高度通道封闭装置的挡板,用于避免漏气。

适用于通道滑动门的 Varistar 安装支架
Sliding Doors provide an easy way to enclose end of row Hot/ cold Aisle Containment applications.

用于Varistar 通道封闭装置转门的门锁
适用于通道封闭装置末端的机械转门的锁。

适于手动滑动门的通道封闭装置锁
适用于通道封闭装置末端的机械滑动门的锁。

簧片触点
Detects if door is open or closed.

通道封闭装置电池组
Battery pack for aisle containment doors. Open the door in case of power down.

运动检测器
Motion detector for aisle containment door. Support automatic opening and keep door open.