AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
详情
资源
功能
- 适用于夹层卡的载板结构套件
- 宽度 1 插槽 (6 HP), 高度 8 U, 符合 PICMG® AMC.0 R2.0 标准
- 不锈钢(EMC 屏蔽)
技术参数
| 类型 | AdvancedMC 载板 |
| 产品系列 | AdvancedTCA |
| 产品类型 | 模块机箱 |
| 搭配 | 系统 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。