Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

19 front panels 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

19" 带把手安装孔的前面板

使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。SCHROFF 19" 带有额外的把手安装孔,尺寸为 1 U 至 6 U。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

机架宽度 95HP
材料
附件类型 前面板
产品类型 前面板
已复制数据
公制   |   英制

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。