19" 抽屉,带键盘 1 U, 触摸板, RAL 9005
详情
资源
功能
- 带键盘的可扩展 1 U 抽屉,包括功能键、数字垫、触摸板
- 可在完全延长和收缩状态下保持位置锁定
- 连接到用于键盘和鼠标的 USB
- 安装尺寸, 19" 轨道距离(c 尺寸):470 ... 700 mm
- 亮黑色 (RAL 9005)
技术参数
| 产品类型 | 机柜/机架抽屉 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。