Sistema VXS, torre, 5 U, 7 slot, alimentatore collegabile
Sistema tower VXS per 7 schede VXS 6 U, 160 mm. Con opzione i/o posteriore, l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto collegabile.
Caratteristiche
- Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane, conforme a VITA 41.0, ?41.1, ?41.10, ?41,11
- PSU, 19" compatibile, 300 W; è possibile montare una seconda PSU opzionale
- Slot VXS/VME64x4 VME64x, 6 U, con slot P0 plug3 x VXS collegati come anello
- Dissipazione del calore tramite 4 ventole, raffreddamento dal lato anteriore a quello posteriore; temperatura controllata con il modulo di comando ventola (FCM)
- Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema a torre basato su custodia RatiopacPRO, schermato, profondità 300 mm, parti laterali in RAL 9006; maniglia, telaio anteriore e piedini in RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul fondo), per montaggio verticale su scheda (6 U, profondità 160 mm) | 7 | |
| 3 | Slot posteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul fondo), per il montaggio verticale di schede i/o posteriori (6 U, profondità 80 mm) | 7 | |
| 4 | Backplane VXS, VME64x a 3 slot, 4 slot; per schede 6 U; con connettore P0; 3 slot VXS payload, anello collegato (codice 23001-701) | 1 | |
| 5 | Alimentatore compatibile da 19", 300 W (3 U, 8 CV; codice 13100-143) | 1 | |
| 7 | Modulo di controllo ventola (FCM) per monitoraggio/regolazione ventola (n. di parte 23207-021) | 1 | |
| 8 | Modulo display; interruttore di alimentazione | 1 | |
| 9 | Ingresso di rete CA ( spina IEC 320-C14), filtro di rete, fusibile di rete | 1 | |
| 10 | Modulo per alloggiare un'unità DVD da 5,25" | 1 | |
| 11 | Cablaggio per collegare tutti i componenti del sistema | 1 | |
| 13 | Pannello anteriore 3 U, 4 CV; | 2 | |
| 6 | Fan; speed‐controlled; for ventilation of boards | 4 | |
| 12 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse | 1 | |
| 14 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.