Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Sistema VME64x, 10 U, 21 slot, 2 PSU a telaio aperto

Catalogo#: 20836-220

Sistema VME64 per 21 schede VME64x 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • VITA
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
1 Telaio schermato da 19", al, con coperchio superiore liscio e piastra di base; maniglie anteriori (RAL 7016), staffa da 19", pannelli anteriori (RAL 9006 ) 1
2 Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul fondo), per montaggio verticale su scheda (6 U, profondità 160 mm) 21
3 Slot posteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul fondo), per il montaggio verticale di schede i/o posteriori (6 U, profondità 80 mm) 21
4 Backplane VME64x per 6 schede U + 1 U, 21 slot, con connettore P0 1
5 Unità di alimentazione, telaio aperto; ampia gamma di ingresso, 100 ... USCITA 240 V CA 3,3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V/17 A, -12 V/17 A; VENTOLA MONTATA 1
6 Modulo ventola con ventola radiale a velocità controllata (500 m³/h = 295 cfm ciascuno) per la ventilazione delle schede; montato dietro il pannello anteriore incernierato (2 U) 2
7 Filtro dell'aria 1
9 Ingresso di rete CA ( spina IEC 320-C14), filtro di rete, fusibile di rete 1
10 Modulo display; interruttore di alimentazione, CC 1
11 Cablaggio per collegare tutti i componenti del sistema 1
8 Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐021) 1
12 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
13 Cable harness to connect all system components 1
Accessori correlati Recommended Products Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.