Sistema VME64x, 1 U, 2 slot, PSU ATX
Sistema VME64x per 2 schede VME64x montate orizzontalmente 6 U, 160 mm. Opzione i/ o posteriore. L'alimentazione del sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un vassoio per ventole hot swap con 4 ventole garantisce un raffreddamento eccellente.
Caratteristiche
- Sistema conforme a IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1,1?1997
- ALIMENTATORE ATX, 250 W.
- Backplane VME64x, 2 slot, 6 U, con spina P0
- Dissipazione del calore mediante un vassoio della ventola con 4 ventole, raffreddamento da destra a sinistra; monitoraggio della ventola e distribuzione della tensione
- Sistema per montaggio orizzontale su scheda con formati scheda; parte anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore, posteriore: 6 U, profondità 80 mm
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio schermato da 19", piastra in acciaio, verniciato a polvere nero (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate a destra), per il montaggio orizzontale delle schede i/o posteriori (6 U, profondità 160 mm) | 2 | |
| 3 | Slot posteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate a destra), per il montaggio orizzontale delle schede i/o posteriori (6 U, profondità 80 mm) | 2 | |
| 4 | Backplane VME64x per schede a 6 U, 2 slot, con spina P0, con connettore maschio per unità ventola e PSU ATX | 1 | |
| 5 | Alimentatore ATX; 250 W; ampia gamma d'ingresso 100 ... 240 V CA, uscita 3,3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, -12 V/0,5 A; con connettore IEC; interruttore di rete; ventola | 1 | |
| 6 | Unità ventola hot-swap con 4 ventole; include monitoraggio della ventola e visualizzazione della tensione | 1 | |
| 7 | Interruttore CC (con LED), spegne solo l'uscita CC dell'unità di alimentazione, ACCENDERE | 1 | |
| 8 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.