Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking


Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Specifiche
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a 3 punti, elettronico |
Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
Grado di protezione | IP20 |
Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.