Componenti esterni armadi in acciaio Componenti esterni armadi in acciaio Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di assemblaggio (2) Staffa (3) Striscia a spazzola (3) Sportello dell'armadio (310) Alloggiamento/base rack (194) Telaio per armadietto/rack (6) Pannello armadietto/rack (199) Coperchio superiore armadietto/rack (83) Cavo (1) Angolo di incidenza (3) Coperchio (3) Golfare (1) Ventola (50) Unità ventola (1) Filtro (2) Piede (2) Kit guarnizioni (4) Kit di montaggio (3) Rack (2) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Etsirack (1) Labrack (2) Varistar (17) Varistar CP (842) Tipo Piastra di copertura base (2) Piastra base, canalina per cavi (12) Piastra base, ingresso cavi (8) Piastra base perforata (8) Piastra base, semplice (24) Base Plinth (16) Base Plinth, Mobile (8) Chiuso (50) Ritaglio (18) Telaio decorativo (6) Vassoio della ventola (1) Tappetino filtro (2) Sportello in vetro (50) Doppia porta in vetro (12) Incernierato, a sinistra (6) Incernierata, destra (6) Perforato (6) Semplice (4) Lato zoccolo (14) Pannello posteriore (39) Kit di rinforzo (2) Fermo (2) Muro di separazione (9) Pannello laterale, sgancio rapido (37) Pannello laterale, fissaggio a vite (102) Fianco a fianco (3) Porta in acciaio (52) Porta in acciaio, perforata (72) Porta in acciaio, semplice (16) Doppia porta in acciaio (14) Porta doppia in acciaio, perforata (20) Protezione antiribaltamento (17) Piastra di copertura superiore perforata (1) Coperchio superiore con ventole (24) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Piastra base (2) Armadietto (8) Coperchio superiore (1) Varistar CP (427) Altezza cremagliera 24U (54) 29U (54) 33U (60) 38U (84) 42U (111) 47U (109) 52U (34) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (2) Vetro (50) Acciaio inossidabile (36) Acciaio (839) Poliammide (2) Polipropilene (3) Polietilene (1) Gomma EPDM-SBR (2) Poliuretano (1) Elastomero termoplastico (1) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Nero (4) Grigio nero (694) Bianco (1) Altezza 38mm (3) 100mm (19) 103mm (7) 200mm (19) 600mm (1) 800mm (1) 1200mm (54) 1400mm (54) 1600mm (60) 1800mm (83) 2000mm (111) 2200mm (110) 2450mm (34) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7021 (700) Fine Alluminio-zincato (12) Zincato a caldo (61) Verniciato a polvere (727) Zincato (2) Larghezza rack 800HP (1) Larghezza 119mm (2) 200mm (1) 449mm (1) 600mm (339) 800mm (330) 1000mm (2) 1200mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (378) IP55 (211) Tensione CA 230V (1) Profondità 119mm (2) 170mm (1) 300mm (16) 600mm (75) 800mm (74) 900mm (66) 1000mm (94) 1100mm (64) 1200mm (76) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione CC 24V (24) Carico statico 400kg (10) 900kg (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Conforme a. IEC 60529 (32) IEC 61587-1 (295) IEC 61587-2 (72) IEC 61587-3 (142) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Componenti esterni armadi in acciaioVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePannelli lateraliDettagliPortiere e pannelli posterioriDettagliCopertine e componenti aggiuntivi superioriDettagliPiastre baseDettagliZoccoliDettagliPiedi e ruote orientabiliDettagliKit di montaggioDettagli