Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking


Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking
Varistar CP Perforated Steel Door, IP 20 with Single Point Locking.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class
- Opening angle 180°
- Key lock cover
Specifiche
Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
Grado di protezione | IP20 |
Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.