Base sismica Varistar CP/Plinth
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Base sismica Varistar CP/Plinth
Una base consente lo stoccaggio funzionale dei cavi assemblati in eccesso e protegge la parte inferiore dell'armadio dai roditori.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- 2 profili di supporto, St, 10 mm, laterale
- Capacità di carico dinamico sismico 500 kg
- Altezza 103 mm
- 2 coperchi, St, 10 mm, anteriore e posteriore
- Conforme a NEBS, protezione antisismica (fino) a Bellcore zona 4, testato con 500 kg, fori di montaggio per il montaggio della base
- Accesso possibile dalla parte anteriore e posteriore
Specifiche
| Carico statico | 400kg |
| Tipo di prodotto | Alloggiamento/base rack |
| Materiale | Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.