Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking


Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking
IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.
The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Specifiche
Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
Grado di protezione | IP20 |
Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.