Traversa per carico pesante Varistar CP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Traversa per carico pesante Varistar CP
Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm che supporta un carico statico di 1600 kg. Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm che supporta un carico statico di 1600 kg
- Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm
Specifiche
| Tipo di prodotto | Staffa |
| Materiale | Acciaio |
| Funziona con | Varistar CP |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.