Guarnizioni e giunto per corsia
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Colore
- Codice colore
- Fine
- Altezza
- Larghezza
- Lunghezza
- Profondità
- Grado di protezione
Filtro applicato: 1
Prodotti | 7 risultati (21 items)

Striscia di spazzole di contenimento Varistar Aile
Spazzola per chiudere le fessure da 2 U per 19" per i pannelli di chiusura per la gestione dell'aria.


Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con spazzola e dita
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con intagli
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 600 mm
Pannello di riempimento per armadi larghi 600 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.

Traversa per carico pesante Varistar CP
Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.