Varistar CP Cross Member for seismic frame


Varistar CP Cross Member for seismic frame
Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 800 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide reinforced cabinet supporting 800 kg static load
- Hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.