Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Staffe di montaggio

Staffe di montaggio
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Funziona con
  • Materiale
  • Fine
  • Colore
  • Codice colore
  • Profondità
      Applica
    • Altezza cremagliera
        Applica
      • Altezza
          Applica
        • Larghezza
            Applica
          • Lunghezza
              Applica
            • Grado di protezione
            Filter1

            Filtro applicato: 1

            Visualizza tutti i filtri (1)

            Prodotti | 14 risultati (89 items)

            21630309.309.tif image

            Telaio decorativo Varistar CP

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Montaggio a pannello/scorrevole Varistar CP da 19"

            Far scorrere il raccordo con incrementi regolabili.
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Montaggio a pannello/a scorrimento Varistar ETSI

            Supporti a scorrimento/pannello ETSI Varistar da 23", per l'alloggiamento di telefoni (principalmente), computer, sistemi audio e altre apparecchiature.
            mounting plate

            Piastra di montaggio Varistar, staffa di rinforzo

            mounting plate

            Piastra di montaggio Varistar

            Piastra di montaggio Varistar per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, con capacità di carico di 600 kg.
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Staffa adattatore telaio Varistar Deco

            Per il montaggio di guide di scorrimento e ripiani in Varistar Deco.
            adapter bracket

            Staffa adattatore Varistar per larghezza ridotta

            Staffa adattatore Varistar per larghezza ridotta per l'assemblaggio di una coppia di montaggi a pannello/scorrevole da 19".
            separating wall

            Parete di separazione laterale Varistar

            Parete di separazione per armadi affiancati in sostituzione di 2 singoli pannelli laterali.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Traversa Varistar CP

            Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Traversa Varistar CP per telaio sismico

            Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Traversa per carico pesante Varistar CP per telaio sismico

            Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.
            19 panel slide mount

            Striscia di quotatura per montaggio a pannello/scorrevole Varistar da 19"

            Consente di allineare visivamente le apparecchiature montabili su rack durante l'installazione