Piastra di copertura EuropacPRO, universale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di copertura EuropacPRO, universale
Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere utilizzato se le schede non standard verranno assemblate nel portapacchi.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- La schermatura è fornita da guarnizioni in acciaio inossidabile EMC opzionali, tra la piastra di copertura e il pannello laterale
- Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati non standard
- Grado di perforazione 58%
- Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Piastra di copertura |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Fine | Passivato |
| Funziona con | Subracks |
| Tipo | Universale |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.