Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding


Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding
U-profile front panel for textile EMC gasket.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- U-profile, front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For EMC textile gasket
Specifiche
Profondità (D) | 2.5mm |
Materiale | Alluminio |
Finitura | Anodizzato; Passivato |
Tipo di accessorio | Pannello frontale |
Tipo di prodotto | Pannello frontale |
Tipo | Pannello frontale senza maniglia |
Schermatura EMC | No (installabile in un secondo momento) |
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.