Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Calmark Card Lok LE260 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

LE260 Extracting Lever Actuated Card-Lok

Catalogo#: LE260-4.80TM2-2

The Series LE260 features a tool-free lever design, ideal for field level maintenance, as well as an integrated extraction providing a 4:1 mechanical advantage. Shipped pre-calibrated for clamp force on request.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Per saperne di più Meno informazioni
  • DFARS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Risorse CAD

GENERAZIONE CAD

*Data subject to change without notice
Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.