48SL Wedge-Lok


48SL Wedge-Lok
Catalogo#: 48SL-5M-50-B-LF
The Series 48SL features a U-shaped channel design to ensure even distribution of force across the board module assembly and facilitate in thermal transfer.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Weight 1.28 g/cm (0.115 oz/")
- Max expansion 8.26 mm (0.325")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Flexible mounting options
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.60 mm (0.260")
- 5 segment, shafted design
- Screw actuated
- Length 127.0 mm (5.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- For cold wall applications
- Average clamp force (5", black anodized) = 503 lbs
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.