40 cuneo-Lok
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
40 cuneo-Lok
Catalogo#: 40-15-LF-LN-M
Economical Card Lok designed for PCB retention and thermal transfer within cold wall applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- 3 segment, non-shafted design
- Screw actuated
- Flexible mounting options
- Length 50.8 mm (2.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 1.07 g/cm (0.096 oz./")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- DSCC 84103 / DSCC CID 59590
- Profile 5.72 mm (0.225 in) x 6.60 mm (0.260")
- Max expansion 8.38 mm (0.330")
- For cold wall applications
- Average clamp force (5", black anodized) = 272 lbs
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.