Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

A265HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

Catalogo#: A265HTS-5.80ET2L

The 265HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks, for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 265HTS can be a drop in replacement for most existing applications using the 265 series.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Per saperne di più Meno informazioni
  • DFARS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Risorse CAD

GENERAZIONE CAD

*Data subject to change without notice
Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.