236 Card-Lok


236 Card-Lok
Catalogo#: EN236-8.80ETM2.5
The Series 236's closed bodied design provides maximum rigidity and resistance to distortion under load. Dual front and rear threads accomplish rapid clamp and release action while the enclosed spring maintains alignment of segments providing easy insertion.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Screw actuated
- 5 segment, non-shafted design
- Length 122 mm (4.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 1.34 g/cm (0.120 oz/")
- Profile 5.84 mm (0.230") x 7.32 mm (0.288")
- Min expansion 8.64 mm (0.340")
- For cold wall applications
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.