15 Tainer per circuito stampato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
15 Tainer per circuito stampato
Catalogo#: 15B-7-3
La serie 15 Tainer per circuito stampato è ideale per la ritenzione del circuito stampato in applicazioni a basso impatto e vibrazioni.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il berillio, che è noto allo Stato della California come causa del cancro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Disponibile non placcato o con placcatura in argento, rame, oro, nichel, zinco-cromato trasparente o zinco-giallo
- Realizzati in rame al berillio o acciaio inossidabile
- Peso 0,63 g/cm (0,056 oz/")
- Per applicazioni in lamiera
- Si monta sul contenitore con rivetti, occhielli o viti standard
- Altezza 4,35 mm (0,171")
- Larghezza 12,7 mm (0,50")
- Lunghezza da 50,8 mm (2,0") a 254,0 mm (10,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Struttura di bloccaggio a molla
- Supporta PCB con spessore di 1,59 mm (0,063")
- Foro di montaggio Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 + 0,001\- 0,003)
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.