Coperchio di foratura del pannello anteriore del soppalco PMC per la protezione EMC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Coperchio di foratura del pannello anteriore del soppalco PMC per la protezione EMC
Il coperchio EMC in acciaio inossidabile consente di chiudere le forature inutilizzate nei pannelli frontali del mezzanino PMC.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Materiale acciaio inox, 0,2 mm
- Coperchio EMC per chiudere le forature inutilizzate nei pannelli anteriori del mezzanino PMC
Specifiche
| Tipo di prodotto | Coperchio |
| Funziona con | Pannelli anteriori |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.