Plug-In Units Front Panel for Handle Form 1


Plug-In Units Front Panel for Handle Form 1
Flat front panel. Enables the assembly of form 1 trapezoid form extraction handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Front panel, unshielded
- Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finitura | Anodizzato; Passivato |
Tipo di accessorio | Pannello frontale |
Tipo di prodotto | Pannello frontale |
Tipo | Pannello frontale con maniglia (PIU) |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.