Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

front panel 6u Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, 6 U

U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Altezza del rack 6U
Materiale Alluminio
Finitura Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio Pannello frontale
Tipo di prodotto Pannello frontale
Tipo Pannello frontale per maniglia (PIU)
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.