Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 1, Shielded, Grey


Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 1, Shielded, Grey
Plug-in unit, with extraction handle type 1 and U-shaped front panel. The grey handle is assembled on the front panel. The U-shaped panel enables the assembly of a textile gasket.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Front panel, U-profile, shielded
- Handle with extraction function
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finitura | Anodizzato; Passivato |
Tipo di prodotto | Pannello frontale |
Tipo | Pannello frontale con maniglia (PIU) |
Schermatura EMC | Sì |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.