Guida scorrevole Novastar, 25 kg
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida scorrevole Novastar, 25 kg
Guida di scorrimento Novastar con capacità di carico di 25 kg per il montaggio sui montanti dell'armadio o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19". La guida di scorrimento supporta un ripiano con telaio pesante da 19".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- St, 1,5 mm, finitura AlZn
- Supporto per telaio pesante da 19"
- Da inserire nei supporti scorrevoli da 19"
- Capacità di carico statico 25 kg per coppia
- Regolabile in incrementi di 1 U
- Per il montaggio sui montanti verticali dell'armadietto o su montaggi a pannello/scorrevole da 19"
Specifiche
| Carico statico | 25kg |
| Tipo di prodotto | Guida di scorrimento |
| Materiale | Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.