Componenti interni degli armadi in alluminio Componenti interni degli armadi in alluminio Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Staffa (5) Guida a C. (5) Telaio per armadietto/rack (139) Blocca (1) Scaffale (26) Montaggio a scorrimento (14) Guida di scorrimento (28) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Eurorack (40) Novastar (194) Varistar (20) Tipo Montaggio a pannello scorrevole da 19" (1) Elemento di profondità (5) Ripiano attrezzatura (1) Per impieghi gravosi (42) Kit di montaggio (1) Sottile (49) Ripiano fisso (6) Ripiano telescopico (18) Ripiano telescopico, profondità ridotta (1) Universale (48) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Novastar (1) Varistar CP (7) Materiale Alluminio (139) Acciaio (78) Fine Alluminio-zincato (38) Verniciato a polvere (178) Zincato (1) Colore Grigio nero (171) Grigio chiaro (7) Lunghezza 55mm (4) 366.4mm (1) 370mm (1) 420mm (2) 466.4mm (1) 470mm (1) 512mm (1) 560mm (1) 620mm (2) 666.4mm (1) 670mm (1) 717mm (1) 720mm (1) 726.4mm (1) 766.4mm (1) 770mm (1) 866.4mm (1) 870mm (1) 1500mm (1) 1900mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7021 (171) RAL 7035 (7) Altezza 44.45mm (6) 130mm (2) 267.1mm (1) 323mm (2) 400.45mm (1) 456mm (2) 533.8mm (1) 589mm (12) 711.6mm (1) 767mm (15) 889.4mm (1) 945mm (15) 1111.65mm (1) 1167mm (15) 1291mm (1) 1345mm (15) 1511.7mm (1) 1567mm (15) 1600mm (1) 1689.5mm (1) 1745mm (15) 1798mm (2) 1911.75mm (1) 1967mm (15) 2000mm (1) 2020mm (2) 2089.55mm (1) 2145mm (15) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza cremagliera 3U (1) 4U (1) 6U (3) 9U (3) 12U (13) 16U (16) 20U (16) 25U (16) 29U (16) 34U (16) 38U (18) 43U (18) 47U (16) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 382mm (2) 477mm (2) 482mm (2) 500mm (34) 565mm (1) 582mm (3) 600mm (37) 677mm (2) 682mm (3) 800mm (36) 900mm (38) 1000mm (31) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 400mm (5) 553mm (143) 600mm (16) 740mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Carico statico 15kg (4) 25kg (12) 40kg (1) 50kg (6) 200kg (49) 400kg (48) Visualizza tutto Visualizza meno ApplicaFilter1Filtro applicato: 1Categoria: Componenti interni degli armadi in alluminioVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieFotogrammiDettagliMembri di profonditàDettagliC rotaieDettagliScaffaliDettagliGuide di scorrimentoDettagliStaffe di montaggioDettagli