Novastar Perforated Steel Door


Novastar Perforated Steel Door
Perforated doors allow 60 % ventilation thus allowing better passive cooling. Novastar perforated doors come with 180° opening angle and aesthetic looks.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Can be mounted at front and rear
- Perforated (60 % ventilation opening)
- Opening angle 180°
- Lock with key (2233X)
Specifiche
Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.