Aluminum Cabinets External Components Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Staffa (4) Striscia di spazzole (3) Sportello dell'armadio (77) Base per armadio/rack (21) Pannello per armadio/rack (228) Coperchio superiore per armadio/rack (25) Ruota (4) Bullone a occhiello (2) Ventola (2) Pedale (1) Kit guarnizioni (2) Kit hardware (2) Cerniera (2) Kit di montaggio (1) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Novastar (373) Tipo Piastra di base (13) Zoccolo di base (8) Staffa (1) Striscia di spazzole (3) Staffa incernierata dello sportello (2) Ventola (10) A filo (5) Sportello di vetro (33) Cerniera (2) Rialzato (10) Pannello posteriore (40) Pannello laterale (188) Sportello in acciaio (22) Sportello in acciaio perforato (22) Visualizza tutto Visualizza meno Larghezza 110mm (1) 119mm (2) 193mm (1) 440mm (1) 533mm (4) 553mm (209) 900mm (1) 1000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Funziona con Armadio (6) Sportello di vetro (1) Sportello in acciaio (1) Coperchio superiore, a filo (1) Coperchio superiore, sollevato (1) Altezza del rack 1U (2) 6U (11) 9U (11) 12U (28) 16U (29) 20U (29) 25U (29) 29U (29) 34U (29) 38U (29) 43U (29) 47U (29) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Gomma (1) Acciaio (349) Poliammide (3) Poliammide 6 (1) Policarbonato rinforzato (11) Elastomero termoplastico (2) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Nero (4) Grigio nero (198) Grigio chiaro (157) Profondità 50mm (1) 76mm (1) 98mm (1) 119mm (2) 500mm (50) 600mm (48) 800mm (45) 900mm (44) 1000mm (44) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7021 (198) RAL 7035 (157) RAL 9005 (2) Finitura Alluminio zincato (1) Verniciato a polvere (346) Zincato (3) Altezza 25mm (1) 38mm (1) 44.45mm (3) 45mm (5) 80mm (2) 131mm (1) 155mm (1) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 357mm (4) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 490mm (4) 531mm (14) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (8) 709mm (20) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 887mm (8) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (14) 1109mm (8) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (14) 1310.75mm (2) 1345mm (29) 1509mm (8) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (14) 1687mm (8) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (14) 1909mm (8) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (14) 2087mm (8) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (14) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione CA 230V (2) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Aluminum Cabinets External ComponentsVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieSide PanelsDettagliDoors & Rear PanelsDettagliTop Covers & Add-onsDettagliBase PlatesDettagliPlinthsDettagliFeet & CastorsDettagliMounting KitsDettagli