Novastar Mobile Plinth
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Novastar Mobile Plinth
Base mobile in alluminio con capacità di carico di 200 kg, per armadi in alluminio con larghezza di 600 mm.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- St, 2 mm
- 4 rotelle
- Tappetino in gomma, 3 mm
- Capacità di carico 200 kg
- Altezza base/zoccolo H = 100 mm
Specifiche
| Tipo di prodotto | Alloggiamento/base rack |
| Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.