Novastar Frame, Universal Heavy-Duty


Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
- Aluminium profile, RAL 7021, including grounding
- Static load-carrying capacity 400 kg
Specifiche
Carico statico | 400kg |
Materiale del telaio | Alluminio |
Materiale | Alluminio |
Tipo di prodotto | Telaio per armadio/rack |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.