Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear


Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Base plate is a plain steel blanking plate fitted to the cabinet base. Restricts air-flow into the cabinet from floor cavity and can be opened for cable ducting.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Base is open at rear for cable ducting; opening can be closed with a plain or perforated cover, filter plate or brush strip
- Rear opening, width 440 mm, depth 70 mm
Specifiche
Tipo di prodotto | Base per armadio/rack |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.