Novastar 19" Shelf, Stationary


Novastar 19" Shelf, Stationary
Novastar 19'' Shelf, Stationary with 75 Kg load capacity, perforated for ease of assembly.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Mounting height 1 U, for fitting on the vertical cabinet uprights
- Static load-carrying capacity 75 kg
- Perforated for assembling cable ties
- St, 1.5 mm
- With perforation
- Color RAL 7021
Specifiche
Tipo di prodotto | Ripiano |
Materiale | Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.