Piastra di montaggio su scala intermedia con supporto ventola e ventole incorporati
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di montaggio su scala intermedia con supporto ventola e ventole incorporati
Piastra di montaggio Interscale con supporto ventola e ventole integrati, per contenitori da tavolo e chassis da 19". Disponibile in diverse dimensioni e con tre versioni di ventole, con un volume di flusso d'aria da 10 a 170 m3/h.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Piastra di montaggio (rialzata di 4 mm) con supporto ventola integrato, kit ventola incluso per le versioni con contenitore perforato
- I ventilatori sono semplici da montare sulla piastra di montaggio utilizzando materiale di fissaggio con smorzamento delle vibrazioni
- La piastra di montaggio si fissa in una custodia da tavolo con 4 piedini in plastica o in una custodia da 19" con 4 viti
- Per i dati tecnici dei ventilatori, vedere la consegna include
Specifiche
| Fine | Alluminio-zincato |
| Tipo di prodotto | Piastra di montaggio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.