Chassis da 19". Lamiera - componenti Chassis da 19". Lamiera - componenti Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Unità ventola (10) Kit di montaggio (7) Piastra di montaggio (28) Kit di schermatura (2) Famiglia di prodotti Interscala (39) MultipacPRO (2) Tipo Vassoio della ventola (10) Kit di montaggio (7) Piastra di montaggio (24) Funziona con Telaio (2) MultipacPRO (2) Casi con fattore di forma ridotto (30) Materiale Alluminio (6) Acciaio inossidabile (2) Acciaio (38) Zinco (1) Poliammide (3) Larghezza rack 19HP (2) Profondità 20mm (3) 25mm (7) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 40mm (3) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Lunghezza 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno ApplicaFilter1Filtro applicato: 1Categoria: Chassis da 19". Lamiera - componentiVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePiastre di montaggioDettagliPiastre di montaggio con supporto ventolaDettagliSupporti per ventoleDettagliAltri componentiDettagli