Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Labrack slide rail 40 kg Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Labrack Slide Rail, 40 kg

Labrack Slide Rail with 40 kg load capacity for mounting on the bare cabinet uprights or 19" panel/slide mounts. The slide rail supports shelf of heavy 19" Chassis.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Carico statico 40kg
Tipo di prodotto Guida di scorrimento
Materiale Acciaio
Finitura Zincato
Dati copiati
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.