Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

C rotaie

C rotaie
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Materiale
  • Fine
  • Lunghezza
      Applica
    • Larghezza
        Applica
      • Profondità
          Applica
        • Altezza cremagliera
            Applica
          • Carico statico
          Filter1

          Filtro applicato: 1

          Visualizza tutti i filtri (1)

          Prodotti | 5 risultati (13 items)

          c rail

          Guida C Varistar per larghezza armadio

          Le guide a C consentono una migliore gestione dei cavi. Le guide C SCHRODD possono essere agganciate all'occhiello del cavo per il montaggio.
          c rail

          Guida C Varistar per profondità armadio

          Guida C Varistar per profondità armadio.
          Labrack slide rail 40 kg

          Guida per vetrini Labrack, 40 kg

          Guida di scorrimento con capacità di carico di 40 kg per il montaggio sui montanti in acciaio nudo dell'armadio o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19".
          Labrack cable support rail

          Guida di supporto per cavi Labrack

          La guida di supporto per cavi Labrack è un eccellente strumento di gestione dei cavi che garantisce la protezione contro le deformazioni dei cavi.
          c rail for stationary

          Guida C Labrack per stazionario da 19"

          Le guide a C sono strumenti di assemblaggio aggiuntivi, utilizzati per occhielli per cavi, ecc.