Interscale Mounting Plate for PCBs


Interscale Mounting Plate for PCBs
Interscale mounting plate for the fixation of PCBs in small form factor desktop cases and 19" chassis.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
- Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
- Does not fit for Interscale M for embedded NUC and 19"
Specifiche
Finitura | Alluminio zincato |
Famiglia di prodotti | Interscala |
Tipo di prodotto | Piastra di montaggio |
Tipo | Piastra di montaggio |
Funziona con | Custodie a fattore di forma ridotto |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.